Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip Sechskant 7-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt im Werkbankständer

Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip Sechskant 7-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt im Werkbankständer

Anwendung: Ermöglicht eine ermüdungsarme Übertragung von hohen Drehmomenten sowie ein müheloses Öffnen und Schließen von eingerosteten, festgeklebten und fest angezogenen Schrauben.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Der Wiha Quergriff-Stiftschlüssel ComfortGrip mit Seitenabtrieb ist das Werkzeug, wenn hohe Drehmomente komfortabel übertragen werden sollen. Dank der ergonomischen Griffgestaltung mit eingearbeiteten Weichzonen liegt der Quergriff angenehm in der Hand. Weniger Druckflächen und geringere muskuläre Beanspruchung machen das Arbeiten mit diesem Werkzeug zum Vergnügen. Der integrierte Seitenabtrieb hält dank der durchgehenden Klinge höchsten Belastungen stand und ermöglicht ein müheloses Öffnen und Schließen von Schraubverbindungen, die eingerostet, festgeklebt oder besonders fest angezogen sind. Durch Aufstützen der freien Hand auf dem Griff wird eine zusätzliche Stabilisierung erreicht, die ein plötzliches Herausrutschen der Klinge aus dem Schraubenkopf verhindert und somit Schraube und Klinge schont. Die Stiftschlüssel mit Quergriff werden in einem praktischen und stabilen Werkbankständer aus Metall aufbewahrt.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip Sechskant 6-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt 3,0 mm (45433)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip Sechskant 6-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt 4,0 mm (45434)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip Sechskant 6-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt 5,0 mm (45435)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip Sechskant 6-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt 6,0 mm (45437)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip Sechskant 6-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt 8,0 mm (45438)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip Sechskant 6-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt 10,0 mm (45439)
  • 1x Werkbankständer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

45621

Teilenummer
45621
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.28 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip Sechskant 7-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt im Werkbankständer, die Teilenummer ist 45621.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45621.

Technischer Support