Wiha Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, 9-tlg. mattverchromt

Wiha Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, 9-tlg. mattverchromt

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit durch kurzen Schenkel.

Schont Ihre Gesundheit: Verringert das Verletzungsrisiko durch Erhöhung des Handarbeitsraumes.

Erleichtert die Handhabung: Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters und einfache, schnelle Entnahme.

Anwendung:Extra: Erhöhung des Handarbeitsraumes von über 30% und somit Reduzierung des Verletzungsrisikos der Fingerknöchel und -kuppen durch 95° Biegung des Stiftschlüssels. Bessere Zugänglichkeit durch Reduzierung der Stiftschlüsselkopfhöhe um bis zu 15%.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Extra: Platzsparender ProStar erlaubt einfachste Entnahme jedes Einzelschlüssels ohne Bewegung anderer.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 1,5 mm (35482)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 2,0 mm (35483)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 2,5 mm (35484)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 3,0 mm (35485)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 4,0 mm (35486)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 5,0 mm (35487)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 6,0 mm (35488)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 8,0 mm (35489)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 10,0 mm (35490)
  • 1x ProStar Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
35480
35481
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SB - Verpackung

31.97 €

5 3 Arbeitstage Nein

33.23 €

5 3 Arbeitstage Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein mit Batterie Nein Werkzeug für Elektrik Nein

Technischer Support