Wiha Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelkopf, 11-tlg. mattverchromt

Wiha Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelkopf, 11-tlg. mattverchromt

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Stiftschlüsseloberfläche gegen Rostbefall.

Spart Platz: Alle gängigen Schlüssel kompakt und platzsparend untergebracht.

Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Extra: Durch seine kompakte Form passt dieser Halter perfekt in jede Zollstocktasche.

Ergänzende Information: Inklusive Sondergrößen SW 7 und SW 9.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 1,5 mm (01392)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,0 mm (01393)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,5 mm (01395)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 3,0 mm (01396)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 4,0 mm (01398)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 5,0 mm (01400)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 6,0 mm (01402)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 7,0 mm (07922)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 8,0 mm (01404)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 9,0 mm (36452)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 10,0 mm (01406)
  • 1x Compact Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

36453

Teilenummer
36453
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.91 €

5 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Nein
Werkzeug für Elektrik Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelkopf, 11-tlg. mattverchromt, die Teilenummer ist 36453.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36453.

Technischer Support