Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.
Extra: MagicRing® aus Federstahl (ab Größe 3 mm) hält alle Sechskant Normschrauben unabhängig vom Schraubenmaterial in jeder Lage fest.
Griff: Wiha Quergriff Classic.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21960 |
21962 |
22168 |
22170 |
22172 |
22174 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Griff-ø (mm) | Breite des Griffs (T-Griff) (mm) | Innensechskant (mm) | Länge Quergriffklinge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.98 € | 10 | 3 Arbeitstage | 232 | 32 | 100 | 8 | 200 | |||
13.88 € | 40 | 3 Arbeitstage | 238 | 38 | 120 | 10 | 200 | |||
4.84 € | 10 | 3 Arbeitstage | 126 | 26 | 80 | 3 | 100 | |||
5.57 € | 10 | 3 Arbeitstage | 176 | 26 | 80 | 4 | 150 | |||
6.06 € | 10 | 3 Arbeitstage | 182 | 32 | 100 | 5 | 150 | |||
6.53 € | 10 | 3 Arbeitstage | 182 | 32 | 100 | 6 | 150 |
Loading...
SB - Verpackung | Nein | ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Werkzeug für Elektrik | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Griff-ø(mm)
Breite des Griffs (T-Griff)(mm)
Innensechskant(mm)
Länge Quergriffklinge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften