Wiha Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg, kurz, mattverchromt

Wiha Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg, kurz, mattverchromt

Extra: Durch seine kompakte Form passt dieser Halter perfekt in jede Zollstocktasche.

Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Inhalt:

  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz mattverchromt 1,5 mm (40401)
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 2,0 mm (40402)
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 2,5 mm (40403)
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 3,0 mm (40404)
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 4,0 mm (40405)
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 5,0 mm (40406)
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 6,0 mm (40407)
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 8,0 mm (40408)
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 10,0 mm (40409)
  • 1x Compact Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40410
40411
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SB - Verpackung

20.60 €

10 7 Arbeitstage Nein

21.78 €

5 7 Arbeitstage Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein mit Batterie Nein Werkzeug für Elektrik Nein

Technischer Support