Wiha Stiftschlüssel Set im Classic Halter Sechskant-Kugelkopf, 9-tlg. schwarzoxidiert

Wiha Stiftschlüssel Set im Classic Halter Sechskant-Kugelkopf, 9-tlg. schwarzoxidiert

Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.

Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 1,5 mm (05638)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 2,0 mm (03868)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 2,5 mm (03869)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 3,0 mm (03870)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 4,0 mm (03871)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 5,0 mm (03872)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 6,0 mm (03873)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 8,0 mm (03874)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 10,0 mm (03875)
  • 1x Classic Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03879
03992
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SB - Verpackung

20.41 €

5 3 Arbeitstage Nein

21.61 €

10 5 Arbeitstage Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE-Artikel Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Nein

Technischer Support