Wiha Multitool Mini PocketStar® Schlitz, Phillips, Innensechskant 8-tlg. in Blister

Wiha Multitool Mini PocketStar® Schlitz, Phillips, Innensechskant 8-tlg. in Blister

Anwendung: Besonders gut geeignet zum Betätigen kleinster Schrauben z.B. zum Festschrauben oder präzisen Einstellen von Sensoren.

Anwendung: Praktischer Klapphalter für Mini-Schlüssel, die nicht mehr verloren werden.

Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.

Extra: Aufhängeöse mit passendem Karabiner-Haken.

Extra: Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Klinge.

Griff: Ergonomisches, Glasfaser verstärktes Gehäuse, 55 mm lang.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.

Inhalt:

  • 1x Innensechskant Klinge 0,7
  • 1x Innensechskant Klinge 0,9
  • 1x Innensechskant Klinge 1,3
  • 1x Innensechskant Klinge 1,5
  • 1x Innensechskant Klinge 2
  • 1x Schlitz Klinge 1,5
  • 1x Schlitz Klinge 2,0
  • 1x Phillips Klinge PH00

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27936

Teilenummer
27936
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.78 €

5 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

SB - Verpackung Ja ESD Artikel Nein mit Batterie Nein
Werkzeug für Elektrik Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Multitool Mini PocketStar® Schlitz, Phillips, Innensechskant 8-tlg. in Blister, die Teilenummer ist 27936.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27936.

Technischer Support