Wiha Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung

Wiha Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung

Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Zoll-Schrauben.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

In Anlehnung an ASME B18.3.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01422
01423
01424
01425
01426
01427
01428
01429
01430
01431
01432
01433
01434
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innensechskant
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Innensechskant (Zoll) Länge Stiftschlüsselklinge (kurz)

1.19 €

10 7 Arbeitstage 1.27720,05"13

1.15 €

10 7 Arbeitstage 1.59801/16"15

2.71 €

10 7 Arbeitstage 6.351911/4"38

1.35 €

10 7 Arbeitstage 3.181211/8"23

2.15 €

10 7 Arbeitstage 4.761633/16"33

1.26 €

10 7 Arbeitstage 2.381013/32"20

5.51 €

1 7 Arbeitstage 9.532323/8"49

3.98 €

10 7 Arbeitstage 7.942105/16"43

1.79 €

10 7 Arbeitstage 3.971485/32"29

1.15 €

10 7 Arbeitstage 1.98885/64"18

2.28 €

10 7 Arbeitstage 5.561767/32"36

1.31 €

10 7 Arbeitstage 2.781117/64"21

1.54 €

10 7 Arbeitstage 3.571369/64"27

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein
mit Batterie Nein

Technischer Support