Wiha Maßband 5m mit Gürtelclip

Wiha Maßband 5m mit Gürtelclip

Erfüllt Ihre Ansprüche: Auto-Lock-System hält das Maßband in jeder Position fest.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Messkomfort dank ergonomischer Form und rutschfestem Material.

Erleichtert die Handhabung: Starker Magnet im Endhaken garantiert Haftung an allen Metalloberflächen.

Spart Zeit: Schnelle und einfache Ablesung des Messwerts dank stabilem, kontrastreichem Stahlmaßband.

Maße: 5m x 19mm

Anwendung: Zum Abmessen und Markieren von Abständen.

Material: Stahlmaßband

Genauigkeit hat auf jeder Baustelle höchste Priorität. Leider benötigen Messgeräte viel Stauraum und sind des Öfteren unhandlich konzeptioniert. Das Maßband von Wiha kann dank integriertem Gürtelclip an jeder Arbeitshose angebracht werden, sodass es jederzeit griff- und einsatzbereit ist. Außerdem überzeugt es mit einem Auto-Lock-System. So bleibt das Maßband dauerhaft in Position und kann per Daumenverriegelungstaste dank innenliegender Hochleistungsfeder, sanft und kontrolliert zurück gezogen werden. Zudem ermöglicht seine ergonomische Form sowie ein Anti-Rutsch-Schild hohen Messkomfort auf der Baustelle und stellt sicher, dass das Maßband nicht versehentlich aus der Hand gleitet. Dank eines starken Magnets im Endhaken haftet das Maßband von Wiha an allen Metalloberflächen und erleichtert so ihre Arbeit ohne weitere Hilfestellung. Das gelb gefärbte Stahlmaßband ermöglicht das einfache Ablesen der Messergebnisse, auch in schlecht beleuchteten Arbeitssituationen.

Genauigkeitsklasse II 2014/32/EU Art. 17 (CE/MID)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

33251

Teilenummer
33251
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.98 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Length(m) 5 Tape Width(mm) 19 VDE zertifiziert Nein
SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Nein
Höhe(mm) 80

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Maßband 5m mit Gürtelclip, die Teilenummer ist 33251.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33251.

Technischer Support