Wiha Gliedermaßstab Longlife® All in One 2 m metrisch, 10 Glieder

Wiha Gliedermaßstab Longlife® All in One 2 m metrisch, 10 Glieder

Extra: Beidseitiges Ablesen durch rückwärts laufende Skala (recto verso).

Extra: Tiefenmessung durch ausschiebbares Tiefenmaß.

Extra: Winkelmessung durch Verankern des Tiefenmaß im Fixierungsloch.

Gelenk: Spielfreies, verschleißfreies und schmutzunempfindliches Gelenk mit Federstab für gleichmäßig hohe Spannung. Nützliche 90° Rastung aller Gelenke.

Genauigkeit: CE-Konformität, EU-Norm Genauigkeitsklasse III.

Material: Fiberglas verstärktes Polyamid ist ritz-, kratz- und besonders biegefest, chemikalienresistent und quillt nicht auf bei Wasserkontakt.

Teilung: Tiefgeprägte, schwarze Teilung in 1 mm Schritten, rot geprägte Zehner-Zahlen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

33232

Teilenummer
33232
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.58 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE zertifiziert Nein SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein
mit Batterie Nein Farbe weiß Breite Glieder(mm) 15

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Gliedermaßstab Longlife® All in One 2 m metrisch, 10 Glieder, die Teilenummer ist 33232.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33232.

Technischer Support