Wiha Elektriker Wasserwaage 40 cm

Wiha Elektriker Wasserwaage 40 cm

Vereinfacht Ihre Arbeit: Komfortable Bemaßung aus unterschiedlichen Arbeitspositionen dank raffiniert positionierter Skalen, sogar bei Draufsicht.

Steigert Ihre Effizienz: Perfekte Einsehbarkeit beider Libellen selbst bei spitzem Blickwinkel.

Spart Platz: Perfekte Mobilität, passend für Wiha Koffer.

Spart Zeit: Variable Abstandsmarkierung für bis zu 4 Unterputzdosen.

Anwendung: Zum horizontalen und vertikalen Messen und Markieren der Abstände von Unterputzdosen.

Gerade bei der Installation von Steckdosen am Boden hat es der Elektriker oft schwer, die Libelle auf der Wasserwaage gut einsehen zu können. Zudem entstehen beim Anzeichnen aufgrund der Libellenvertiefungen oftmals unschöne Kerben. Mit diesen Problemfällen macht die Elektriker Wasserwaage von Wiha nun Schluss. Selbst bei spitzem Blickwinkel ist eine perfekte Einsicht auf die Libellen gegeben. Zudem ermöglicht die Wasserwaage dank dem durchgehenden Gehäuse ein unterbrechungsfreies Anzeichnen von Linien. Selbst bei Draufsicht wird mithilfe der raffiniert positionierten Skalen eine komfortable Bemaßung ermöglicht. Einen weiteren Vorteil bei der Elektroinstallation bieten die variablen Abstandsmarkierungen für bis zu 4 Unterputzdosen. Dank der verschiebbaren Markierpunkte für Dosen kann die Wasserwaage je nach Ländervorgabe an die jeweiligen Markierungsabstände angepasst und somit auch vielfältig und international eingesetzt werden. Dank ihrer kompakten Form ist die Wasserwaage zudem perfekt für den mobilen Einsatz geeignet und kann bequem im Wiha Elektrikerkoffer verstaut werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42074

Teilenummer
42074
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.15 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE zertifiziert Nein SB - Verpackung Ja ESD Artikel Nein
mit Batterie Nein Gesamtlänge(mm) 400 Breite(mm) 56

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Elektriker Wasserwaage 40 cm, die Teilenummer ist 42074.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42074.

Technischer Support