Vereinfacht Ihre Arbeit: Integrierte Kabeleinziehhilfe für Kabel im Bereich von 3-7 mm.
Steigert Ihre Effizienz: Meterstab mit integrierten Abstandsmarkierungen für bis zu 3 Unterputzdosen.
Senkt Ihre Kosten: Meterstab schnell und einfach auffindbar – mit UV-Licht sogar in dunkler Umgebung.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Werkzeug bei 10.000 V AC getestet und geeignet für 1.000 V AC
Anwendung: Zum Abmessen und Markieren der Abstände von Unterputzdosen sowie Einziehen von Kabeln bei der Elektroinstallation.
Für die Installation einer Unterputzdose und das Durchziehen von Kabeln braucht der Elektriker mehrere Werkzeuge mit unterschiedlichen Funktionen zur Hand, um seine Arbeit schnell und effizient verrichten zu können. Mit dem universell einsetzbaren Elektriker Gliedermaßstab Longlife® können gleich mehrere Arbeitsschritte abgedeckt werden. Der Meterstab überzeugt durch seine integrierte Haltefunktion für Kabel im Bereich von 3 bis 7 mm, welche die Kabelführung in schwer zugänglichen Installationsumgebungen erleichtert. Einen weiteren Vorteil bei der Elektroinstallation bietet die Dosenabstandsskala für bis zu 3 Unterputzdosen und Randabstandsmarkierung bei 150 mm. Aufgrund seiner orangenen Farbe ist der Meterstab auf der Baustelle schnell und einfach auffindbar, sodass kein Zeitverlust aufgrund der Suche nach verlorenen Werkzeugen entsteht oder verlorene Werkzeuge ersetzt werden müssen. Weiterhin ist er mithilfe der Wiha Taschenlampe mit UV-Licht auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut zu finden. Der biegefeste Meterstab überzeugt zudem durch höchste Langlebigkeit und absolute Präzision.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
42068
VDE zertifiziert | Ja | SB - Verpackung | Nein | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein | Farbe | orange | Breite Glieder(mm) | 15 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Elektriker Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder, die Teilenummer ist 42068.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42068.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften