Steigert Ihre Prozesssicherheit: Konstant hohe Verarbeitungsqualität für dauerhafte Kontaktsicherheit.
Erleichtert die Handhabung: Einfache und schnelle Kabeleinführung dank Trichterhülse.
Erhöht Ihre Sicherheit: Hohe Wärmebeständigkeit von bis zu 105° C.
Anwendung: Ideal für den Anschluss von Erdungskabeln. Geeignet für die Anwendung im Schaltschrankbau, für die Kabelkonfektionierung oder auch im Bau von Schienenfahrzeugen sowie im CarHifi-Bereich.
Gerade im Schaltschrankbau oder beim Anschluss von Schutzleitern ist eine sichere Verbindung unerlässlich. In Kombination mit den automatischen Crimpwerkzeug und den Kabelschuhen von Wiha kann eine gasdichte Verbindung hergestellt und somit eine langfriste Kontaktsicherheit gewährleistet werden. Der konische Kragen erleichtert während der Installation das Einführen der Litze in die Hülse. Die halogenfreien Kabelschuhe von Wiha haben eine Wärmebeständigkeit von bis zu 105° C. Sie werden gemäß der Maßangaben der DIN 46237 gefertigt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
43954 |
43955 |
43956 |
43957 |
43958 |
43959 |
43961 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Schraubengröße | Abisolierbereich (min - max) (AWG) | Abisolierbereich min (AWG) | Abisolierbereich max (AWG) | Inhalt | Durchmesser D1 (mm) | Durchmesser D2 (mm) | Länge L1 (mm) | Nenngröße min (mm²) | Nenngröße max (mm²) | Nenngröße (min - max) (mm²) | Breite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.15 € | 15 | 7 Arbeitstage | rot | M4 | 22 - 16 | 22 | 16 | 100 | 4.1 | 4.3 | 18 | 0.5 | 1 | 0.5 - 1 mm² | 8 | ||
12.48 € | 15 | 7 Arbeitstage | blau | M4 | 16 - 14 | 16 | 14 | 100 | 4.5 | 4.3 | 18 | 1.5 | 2.5 | 1.5 - 2.5 mm² | 8 | ||
12.60 € | 15 | 7 Arbeitstage | rot | M5 | 22 - 16 | 22 | 16 | 100 | 4.1 | 5.3 | 19 | 0.5 | 1 | 0.5 - 1 mm² | 10 | ||
13.27 € | 15 | 7 Arbeitstage | blau | M5 | 16 - 14 | 16 | 14 | 100 | 4.5 | 5.3 | 20 | 1.5 | 2.5 | 1.5 - 2.5 mm² | 10 | ||
14.56 € | 15 | 7 Arbeitstage | rot | M6 | 22 - 16 | 22 | 16 | 100 | 4.1 | 6.5 | 21 | 0.5 | 1 | 0.5 - 1 mm² | 11 | ||
15.71 € | 15 | 7 Arbeitstage | blau | M6 | 16 - 14 | 16 | 14 | 100 | 4.5 | 6.5 | 22 | 1.5 | 2.5 | 1.5 - 2.5 mm² | 11 | ||
23.78 € | 15 | 7 Arbeitstage | gelb | M8 | 12 - 10 | 12 | 10 | 50 | 6.5 | 8.4 | 26 | 4 | 6 | 4 - 6 mm² | 14 |
Loading...
VDE zertifiziert | Nein | SB - Verpackung | Nein | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Schraubengröße
Abisolierbereich (min - max) (AWG)
Abisolierbereich min (AWG)
Abisolierbereich max (AWG)
Inhalt
Durchmesser D1(mm)
Durchmesser D2(mm)
Länge L1(mm)
Nenngröße min(mm²)
Nenngröße max(mm²)
Nenngröße (min - max) (mm²)
Breite B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften