• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wiha Wasserpumpenzange QuickFix Classic automatisch

Wiha Wasserpumpenzange QuickFix Classic automatisch

Erleichtert die Handhabung: Einfache automatische Einstellung des durchgesteckten, fein abgestuften Gelenkes.

Spart Zeit: Schnelle Einstellung der Öffnungsweite insbesondere bei ständig wechselnden Anwendungssituationen.

Anwendung: Zum schnellen und optimalen Greifen und Halten von Rohren und eckigen Profilen wie Sechskantmuttern im Installationsbereich.

Bei Installationsarbeiten müssen Rohre, Muttern sowie runde und kantige Materialien in den verschiedensten Abmessungen bearbeitet werden. Den optimalen Halt bietet eine Wasserpumpenzange. Mit einer Rastenverstellung bietet sie maximale Variabilität bei Arbeiten im Installationsbereich, wobei die passgenaue, mechanische Einstellung automatisch beim Greifen des Werkstücks erfolgt. Dabei sind Quetschverletzungen dank des integrierten Klemmschutzes ausgeschlossen. Die Zange ist mit einem durchgesteckten Gelenk versehen, mit dem höchste Stabilität durch die doppelte Führung gewährleistet wird. Gleichzeitig sorgt die schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich für einen einfach Zugang zum Werkstück, auch in beengten Arbeitsumgebungen. Die Zangengriffe sind aus rutschhemmendem Kunststoff und verhelfen dem Anwender zu starkem Halt, selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen. Zusätzlich wird das Abrutschen am Werkstück durch die Selbstklemmung an Rohren und Muttern verhindert und dadurch höchst komfortables Arbeiten ermöglicht. Während dem Einsatz garantieren die hochwertigen, spezialgehärteten Zähne sicheres Greifen, auch nach langjähriger Verwendung. Die robusten Wasserpumpen Zangen sind unempfindlich gegen Schmutz.

DIN ISO 8976.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
39091
39094
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SB - Verpackung

28.66 €

5 7 Arbeitstage Nein

30.02 €

5 7 Arbeitstage Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge (mm)(mm) 250 Rohrdurchmesser (Zoll) 1 1/2" ESD Artikel Nein
Gesamtlänge(Zoll) 10" Schlüsselweite 40 mit Batterie Nein
Werkzeug für Elektrik Nein

Technischer Support