• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wiha Wasserpumpenzange Industrial mit Druckknopf

Wiha Wasserpumpenzange Industrial mit Druckknopf

Erfüllt Ihre Ansprüche: Dauerhaft stabil aufgrund des durchgesteckten Gelenks mit doppelter Führung.

Steigert Ihre Effizienz: Schnelle und einfache Einstellung der Zange durch Druckknopf.

Anwendung: Zum Greifen und Halten von Rohren und eckigen Profilen sowie Sechskantmuttern im Installationsbereich.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, vergütet.

Bei Installationsarbeiten müssen Rohre, Muttern sowie runde und kantige Materialien in den verschiedensten Abmessungen bearbeitet werden. Den optimalen Halt bietet eine Wasserpumpenzange. Mit einer 9-stufigen Rastenverstellung bietet sie maximale Variabilität bei Arbeiten im Installationsbereich, wobei die schnelle und einfache Einstellung und Arretierung per Druckknopf erfolgt. Dabei sind Quetschverletzungen dank des integrierten Klemmschutzes ausgeschlossen. Die Zange ist mit einem durchgesteckten Gelenk versehen, mit dem höchste Stabiltät durch die doppelte Führung gewährleistet wird. Gleichzeitg sorgt die schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich für einen einfach Zugang zum Werkstück, auch in beengten Arbeitsumgebungen. Die Zangengriffe sind aus rutschhemmendem Kunststoff und verhelfen dem Anwender zu starkem Halt, selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen. Des weiteren ermöglichen die ergonomisch geformten Zangengriffe ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Zusätzlich wird das Abrutschen am Werkstück durch die Selbsthemmung an Rohren und Muttern verhindert und dadurch höchst komfortables Arbeiten ermöglicht. Während dem Einsatz garantieren die hochwertigen, spezialgehärteten Zähne sicheres Greifen, auch nach langjähriger Verwendung. Die robusten Wasserpumpen Zangen sind unempfindlich gegen Schmutz.

DIN ISO 8976.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32352
34518
36040
36041
36987
36988
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge (mm)
(mm)
Rohrdurchmesser (Zoll) SB - Verpackung Gesamtlänge
(Zoll)
Schlüsselweite
-

26.94 €

5 3 Arbeitstage 2502"Nein10"50

26.43 €

5 7 Arbeitstage 2502"Ja10"50
-

26.35 €

5 3 Arbeitstage 1801"Nein7"30
-

37.55 €

5 3 Arbeitstage 3002 1/2"Nein12"63

25.94 €

5 7 Arbeitstage 1801"Ja7"30

36.34 €

5 7 Arbeitstage 3002 1/2"Ja12"63

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein VDE zertifiziert Nein mit Batterie Nein

Technischer Support