• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wiha Zangen Set Classic Kraftkombi-, Wasserpumpenzange, Kraftseitenschneider 3-tlg.

Wiha Zangen Set Classic Kraftkombi-, Wasserpumpenzange, Kraftseitenschneider 3-tlg.

Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.

Erleichtert die Handhabung: Wiha QuickFix-Automatik Wasserpumpenzange mit einfacher und schneller Einstellung der Öffnungsweite insbesondere bei ständig wechselnden Anwendungssituationen.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha Kombinationszange zum sicheren und verrutschfreien Greifen in allen üblichen Arbeitssituationen.

Anwendung: Kraftoptimierter Zangensatz für die Grundausstattung.

Das 3-tlg. Zangenset beinhaltet 3 Zangenprofis von Wiha, die es in sich haben: Der Wiha Kraftseitenschneider mit Classic-Griff und Öffnungsfeder ermöglicht kraftsparendes Schneiden bei harter Beanspruchung. Das Zangengelenk mit DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und bis zu 40% höhere Schneidkraft. Die leistungsfähige Zange mit halbrunder Kopfform garantiert zudem eine saubere Schnittkante. Die Kraftkombinationszange zeichnet sich neben der DynamicJoint® Technologie durch eine OptiGrip Greiffläche mit "Dreipunkt Abstützung" aus, welche optimalen Halt des Werkstücks beim Arbeiten gewährleistet.Die ebenfalls im Set enthaltene automatische Wasserpumpenzange QuickFix mit Classic-Griff erlaubt optimales Greifen und Halten sowie ein schnelles Einstellen direkt am Werkstück im Installationsbereich.

Inhalt:

  • 1x Kraftkombizange Classic mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 200 mm, 8" (26712)
  • 1x Kraftseitenschneider Classic mit DynamicJoint® 180 mm, 7" (41261)
  • 1x Wasserpumpenzange QuickFix Classic automatisch 250 mm, 10" (39091)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

26853

Teilenummer
26853
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

68.14 €

7 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein VDE zertifiziert Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Zangen Set Classic Kraftkombi-, Wasserpumpenzange, Kraftseitenschneider 3-tlg., die Teilenummer ist 26853.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26853.

Technischer Support