Erfüllt Ihre Ansprüche: Dauerhaft stabil aufgrund des durchgesteckten Gelenks mit doppelter Führung.
Anwendung: Zum Greifen und Halten von Rohren und eckigen Profilen sowie Sechskantmuttern im Installationsbereich.
Bei Installationsarbeiten müssen Rohre, Muttern sowie runde und kantige Materialien in den verschiedensten Abmessungen bearbeitet werden. Den optimalen Halt bietet eine Wasserpumpenzange. Mit einer 9-stufigen Rastenverstellung bietet sie maximale Variabilität bei Arbeiten im Installationsbereich. Dabei sind Quetschverletzungen dank des integrierten Klemmschutzes ausgeschlossen. Die Zange ist mit einem durchgesteckten Gelenk versehen, mit dem höchste Stabiltät durch die doppelte Führung gewährleistet wird. Gleichzeitg sorgt die schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich für einen einfach Zugang zum Werkstück, auch in beengten Arbeitsumgebungen. Die Zangengriffe sind aus rutschhemmendem Kunststoff und verhelfen dem Anwender zu starkem Halt, selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen. Zusätzlich wird das Abrutschen am Werkstück durch die Selbstklemmung an Rohren und Muttern verhindert und dadurch höchst komfortables Arbeiten ermöglicht. Während dem Einsatz garantieren die hochwertigen, spezialgehärteten Zähne sicheres Greifen, auch nach langjähriger Verwendung. Die robusten Wasserpumpen Zangen sind unempfindlich gegen Schmutz.
DIN ISO 8976.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26760 |
26761 |
26763 |
27350 |
27381 |
27382 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) (mm) | Rohrdurchmesser (Zoll) | SB - Verpackung | Gesamtlänge (Zoll) | Schlüsselweite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.18 € | 5 | 3 Arbeitstage | 180 | 1 1/2" | Nein | 7" | 36 | |||
17.97 € | 5 | 3 Arbeitstage | 250 | 2" | Nein | 10" | 50 | |||
27.46 € | 5 | 3 Arbeitstage | 300 | 2 1/2" | Nein | 12" | 63 | |||
17.39 € | 5 | 7 Arbeitstage | 180 | 1 1/2" | Ja | 7" | 36 | |||
18.14 € | 5 | 7 Arbeitstage | 250 | 2" | Ja | 10" | 50 | |||
- | 26.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | 2 1/2" | Ja | 12" | 63 |
Loading...
ESD Artikel | Nein | VDE zertifiziert | Nein | mit Batterie | Nein |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge (mm)(mm)
Rohrdurchmesser (Zoll)
SB - Verpackung
Gesamtlänge(Zoll)
Schlüsselweite
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften