Schützt Ihr Material: Vollisoliertes Werkzeug reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
43077 |
43078 |
43079 |
43081 |
43084 |
43085 |
43086 |
43087 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außensechskant (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
26.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | ||
26.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11 | ||
26.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | ||
26.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 14 | ||
36.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | ||
36.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 24 | ||
36.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 27 | ||
36.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 |
Loading...
Gesamtlänge(mm) | 55 | VDE zertifiziert | Ja | SB - Verpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein | Werkzeug für Elektrik | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außensechskant(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften