Schützt Ihr Material: Vollisoliertes Werkzeug reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
43065 |
43066 |
43067 |
43068 |
43069 |
43070 |
43071 |
43072 |
43073 |
43074 |
43075 |
43076 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Außensechskant (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 8 | |||
25.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 10 | |||
25.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 11 | |||
25.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 12 | |||
25.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 13 | |||
25.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 14 | |||
28.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 16 | |||
28.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 17 | |||
28.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 18 | |||
28.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 47 | 19 | |||
33.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 47 | 21 | |||
33.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 47 | 22 |
Loading...
VDE zertifiziert | Ja | SB - Verpackung | Nein | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein | Werkzeug für Elektrik | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Außensechskant(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften