• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wiha Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Innensechskant

Wiha Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Innensechskant

Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen und Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Die isolierten Steckschlüsseleinsätze von Wiha überzeugen als ideales Werkzeug für das Arbeiten an elektrischen Anlagen. In Kombination mit dem isolierten Ratschenschlüssel oder Quergriff Adapter können die Steckschlüsseleinsätze für das Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben verwendet werden. Die isolierten Steckschlüsseleinsätze werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Nur kompatibel mit isoliertem Ratschenschlüssel und Quergriff-Adapter von Wiha.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43105
43106
43107
43108
43110
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Innensechskant
(mm)

41.76 €

1 7 Arbeitstage 754

41.76 €

1 7 Arbeitstage 755

41.76 €

1 7 Arbeitstage 756

41.76 €

1 7 Arbeitstage 758

39.15 €

1 7 Arbeitstage 654

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE zertifiziert Ja SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein
mit Batterie Nein Werkzeug für Elektrik Ja Notes Without battery

Technischer Support