Wiha Vorstecher Kunststoffgriff mit Rundspitze und Kunststoffgriff

Wiha Vorstecher Kunststoffgriff mit Rundspitze und Kunststoffgriff

Anwendung: Zum Vorstechen von Löchern und Bohrungen.

Griff: Aus Celluloseacetat, rot-transparent.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

00683

Teilenummer
00683
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.58 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE zertifiziert Nein SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein
Gesamtlänge(mm) 185 mit Batterie Nein Länge Klinge sichtbar(mm) 100
Kreis Vorstecher(mm) 6 Griffdurchmesser(mm) 34

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Vorstecher Kunststoffgriff mit Rundspitze und Kunststoffgriff, die Teilenummer ist 00683.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 00683.

Technischer Support