Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3

Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Extra: Bohrung in der Bitspitze für Sechskant Tamper Resistant Sicherheitsschrauben.

Normen: DIN ISO 2351-3

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20555
20556
20557
20559
20560
25560
25561
25562
25563
25564
26309
30050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innensechskant mit Bohrung

4.08 €

110 5 Arbeitstage TR1/8

4.08 €

110 5 Arbeitstage TR3/32

4.08 €

110 5 Arbeitstage TR5/32

4.08 €

110 5 Arbeitstage TR7/64

4.08 €

110 5 Arbeitstage TR9/64

4.08 €

110 5 Arbeitstage TR2,0

4.08 €

110 5 Arbeitstage TR2,5

4.08 €

110 5 Arbeitstage TR3,0

4.08 €

110 5 Arbeitstage TR4,0

4.08 €

110 5 Arbeitstage TR5,0

4.08 €

110 5 Arbeitstage TR6,0

4.08 €

110 5 Arbeitstage TR3/16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 25 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Technischer Support