SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomposition, mit Standfuß

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3012.260
3012.280
3012.282
3022.260
3022.280
3022.282
3023.260
3023.280
3023.282
3026.260
3027.260
3027.280
3027.282
3028.260
3028.280
3028.282
3029.260
3029.280
3029.282
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser Kopf
(mm)
Länge Kopf
(mm)
Länge komplett
(mm)
Einsatz 1 Einsatz 2 Handgriff Gewicht
(g)

46.44 €

1 3 Arbeitstage 60150405TPE-soft, blauGummikomposition, schwarz, mit Standfuß-1500

82.72 €

1 3 Arbeitstage 80175490TPE-soft, blauGummikomposition, schwarz, mit Standfuß-2855

82.72 €

1 3 Arbeitstage 80175325TPE-soft, blauGummikomposition, schwarz, mit Standfußextra kurz2755

43.59 €

1 3 Arbeitstage 60150405Gummikomposition, schwarz, mit StandfußGummikomposition, schwarz-1580

76.39 €

1 3 Arbeitstage 80175490Gummikomposition, schwarz, mit StandfußGummikomposition, schwarz-2920

76.39 €

1 3 Arbeitstage 80175325Gummikomposition, schwarz, mit StandfußGummikomposition, schwarzextra kurz2820

46.04 €

1 3 Arbeitstage 60150405TPE mid, grauGummikomposition, schwarz, mit Standfuß-1570

81.92 €

1 3 Arbeitstage 80175490TPE mid, grauGummikomposition, schwarz, mit Standfuß-2875

81.92 €

1 3 Arbeitstage 80175325TPE mid, grauGummikomposition, schwarz, mit Standfußextra kurz2775

48.26 €

1 3 Arbeitstage 60150405Gummikomposition, schwarz, mit StandfußPlastik, rot-1530

51.68 €

1 3 Arbeitstage 60150405Gummikomposition, schwarz, mit StandfußSuperplastik, weiß-1540

92.64 €

1 3 Arbeitstage 80175490Gummikomposition, schwarz, mit StandfußSuperplastik, weiß-2820

92.64 €

1 3 Arbeitstage 80175325Gummikomposition, schwarz, mit StandfußSuperplastik, weißextra kurz2720

54.82 €

1 3 Arbeitstage 60150405Gummikomposition, schwarz, mit StandfußNylon, weiß-1550

93.43 €

1 3 Arbeitstage 80175490Gummikomposition, schwarz, mit StandfußNylon, weiß-2930

93.44 €

1 3 Arbeitstage 80175325Gummikomposition, schwarz, mit StandfußNylon, weißextra kurz2830

56.98 €

1 3 Arbeitstage 60150405Gummikomposition, schwarz, mit StandfußWeichmetall, silber-1830

99.42 €

1 3 Arbeitstage 80175490Gummikomposition, schwarz, mit StandfußWeichmetall, silber-3550

99.42 €

1 3 Arbeitstage 80175325Gummikomposition, schwarz, mit StandfußWeichmetall, silberextra kurz3450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Doppelkopfhammer Material Kopf Kunststoff Material Griff Eichenholz
Gehäuse Temperguss

Technischer Support