Werkstattwagen, 6425WW

Werkstattwagen, 6425WW
Werkstattwagen
ohne Schraubbockelemente.
Gehäuse aus Stahl pulverbeschichtet.
Alle Flächen mit Gummimatten geschützt.
2 Rollen + 2 Lenkrollen mit Feststellbremse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

562015

Teilenummer
562015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,343.85 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 822 Höhe(mm) 1080 Gewicht(g) 63240

Sie befinden sich auf der Seite für Werkstattwagen, 6425WW, die Teilenummer ist 562015.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 562015.

Technischer Support