Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1361.0704 |
K1361.0805 |
K1361.1006 |
K1361.1012 |
K1361.1112 |
K1361.1308 |
K1361.1312 |
K1361.1610 |
K1361.1612 |
K1361.1812 |
K1361.1912 |
K1361.2112 |
K1361.2416 |
K1361.2712 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (L) (mm) | Benennung | Material Grundkörper | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | T (mm) | passend zu 6-kt-schraube | SW=Schlüsselweite (mm) | Farbe Grundkörper | SW1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17.4 | Schoneinsatz | PET | - | - | 5.5 | M4 | 10 | natur | 7 | ||
9.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | Schoneinsatz | PET | - | - | 6 | M5 | 11 | natur | 8 | ||
9.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.5 | Schoneinsatz | PET | - | - | 10 | M6 | 13 | natur | 10 | ||
16.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.6 | Stecknuss | Werkzeugstahl | 15.3 | 22 | 10.6 | - | 10 | verchromt | - | ||
20.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37.3 | Stecknuss | Werkzeugstahl | 16.6 | 22 | 10.1 | - | 11 | verchromt | - | ||
9.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21.5 | Schoneinsatz | PET | - | - | 11 | M8 | 16 | natur | 13 | ||
20.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37.3 | Stecknuss | Werkzeugstahl | 19.1 | 22 | 10.6 | - | 13 | verchromt | - | ||
10.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | Schoneinsatz | PET | - | - | 13.5 | M10 | 19 | natur | 16 | ||
21.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37.1 | Stecknuss | Werkzeugstahl | 22.9 | 23.6 | 11.3 | - | 16 | verchromt | - | ||
10.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21.5 | Schoneinsatz | PET | - | - | 12 | M12 | 21 | natur | 18 | ||
22.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37 | Stecknuss | Werkzeugstahl | 26.6 | 23 | 13.2 | - | 19 | verchromt | - | ||
34.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.8 | Stecknuss | Werkzeugstahl | 29 | 25 | 12.9 | - | 21 | verchromt | - | ||
13.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26.5 | Schoneinsatz | PET | - | - | 18 | M16 | 27 | natur | 24 | ||
41.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44.4 | Stecknuss | Werkzeugstahl | 35.2 | 25 | 18.1 | - | 27 | verchromt | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge (L)(mm)
Benennung
Material Grundkörper
D=Außendurchmesser(mm)
D1(mm)
T(mm)
passend zu 6-kt-schraube
SW=Schlüsselweite(mm)
Farbe Grundkörper
SW1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften