• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Prüfindikator MarTest SGE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4308220
4308220DKS
4308220KAL
4308985
4308985DKS
4308985KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abweichungsbereich fe in Zoll (Text) Teilmessbereich ft (µm)
(µm)
Maße f in mm
(mm)
Messkraft
(N)
Scale_diameter_mm
(mm)
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde Hysteresefehler des Messwertes µm
(µm)
Bereich pro Umdrehung. in Zoll (Text) Gesamtabweichungsbereich fges in Zoll (Text) Readings_mm
(mm)
Maße c in mm
(mm)
Zifferblattfarbe Art des Ziffernblatts Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) Paket enthält Fehlerspanne fe (µm)
(µm)
Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) Gesamtspanne der Fehler fges (µm)
(µm)
Reproduzierbarkeit µm
(µm)
Skalenteilung in Zoll Maße d in mm
(mm)
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde Zoll Reichweite pro Umdrehung in mm
(mm)
Teilmessbereich ft in Zoll (Text) Maße e in mm
(mm)

202.50 €

1 15 Arbeitstage -2940.238± 0.072--0.0018.3Gelb70-0-70-Fall; Anleitung; Schlüssel zum Wechseln der Tastereinsätze; Tasterdurchmesser ⌀ 2 mm; Befestigungswelle 800a83-41.5-12.5-0.14-70

223.00 €

1 auf Anfrage -2940.238± 0.072--0.0018.3Gelb70-0-70-Fall; Anleitung; Schlüssel zum Wechseln der Tastereinsätze; Tasterdurchmesser ⌀ 2 mm; Befestigungswelle 800a83-41.5-12.5-0.14-70

218.30 €

1 7 Arbeitstage -2940.238± 0.072--0.0018.3Gelb70-0-70-Fall; Anleitung; Schlüssel zum Wechseln der Tastereinsätze; Tasterdurchmesser ⌀ 2 mm; Befestigungswelle 800a83-41.5-12.5-0.14-70

152.50 €

1 7 Arbeitstage .0004"-990.15---.008".0005"-13.6Grün4-0-4.0001"Fall; Anleitung; Schlüssel zum Wechseln der Tastereinsätze; Tasterdurchmesser ⌀ 2 mm; Befestigungswelle 800a3/8-.00012"--.00005"17.8± .004"-.0002"75

173.00 €

1 auf Anfrage .0004"-990.15---.008".0005"-13.6Grün4-0-4.0001"Fall; Anleitung; Schlüssel zum Wechseln der Tastereinsätze; Tasterdurchmesser ⌀ 2 mm; Befestigungswelle 800a3/8-.00012"--.00005"17.8± .004"-.0002"75

168.30 €

1 7 Arbeitstage .0004"0990.15---.008".0005"-13.6Grün4-0-4.0001"Fall; Anleitung; Schlüssel zum Wechseln der Tastereinsätze; Tasterdurchmesser ⌀ 2 mm; Befestigungswelle 800a3/8-.00012"--.00005"17.8± .004"-.0002"75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maße a in mm(mm) 40.5 Standard Werksnorm MarTest Modell Für hochpräzise Messungen
Gehäusedesign Standardmodell

Technischer Support