Teilenummer
|
---|
4332900 |
4332900DKS |
4332900KAL |
4333900 |
4333900DKS |
4333900KAL |
4334900 |
4334900DKS |
4334900KAL |
4335900 |
4335900DKS |
4335900KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Fehlergrenze Gges in Zoll (Text) | Messkraft (N) | Zifferblattfarbe | Fehlergrenze Gt in Zoll (Text) | Art des Ziffernblatts | Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) | Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) | Standard | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde Zoll | Fehlergrenze Ge in Zoll (Text) | Abdichtungsreserve mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | .0004" | 1 | Weiß | .00025" | .01"-0-.01" | .0001" | .0001" | Werksnorm | ± .0100" | .00035" | 2.5 | ||
203.50 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
198.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | .0004" | 1 | - | .00025" | .01"-0-.01" | .0001" | .0001" | - | ± .0100" | .00035" | 2.5 | ||
245.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | .00012" | 1 | Weiß | .00005" | .005"-0-.005" | .00003" | .00003" | Werksnorm | ± .0050" | .0001" | - | ||
266.00 € | 1 | auf Anfrage | .00012" | 1 | - | .00005" | .005"-0-.005" | .00003" | .00003" | - | ± .0050" | .0001" | - | ||
261.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | .00012" | 1 | - | .00005" | .005"-0-.005" | .00003" | .00003" | - | ± .0050" | .0001" | - | ||
245.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | .00006" | 1 | Weiß | .000035" | .002"-0-.002" | .000025" | .000025" | Werksnorm | ± .0020" | .00005" | - | ||
266.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
261.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | .00006" | 1 | - | .000035" | .002"-0-.002" | .000025" | .000025" | - | ± .0020" | .00005" | - | ||
431.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | .00003" | 1 | Weiß | .000014" | .001"-0-.001" | .00001" | .00001" | Werksnorm | ± .0010" | .00002" | - | ||
451.50 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
446.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | .00003" | 1 | - | .000014" | .001"-0-.001" | .00001" | .00001" | - | ± .0010" | .00002" | - |
Loading...
Scale_diameter_mm(mm) | 50 | Paket enthält | Gehäuse; Adapterbuchse 940, 8 mm zu 3/8" | Stoßsichere Bewegung | wahr |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fehlergrenze Gges in Zoll (Text)
Messkraft(N)
Zifferblattfarbe
Fehlergrenze Gt in Zoll (Text)
Art des Ziffernblatts
Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text)
Messwert Hysterese fu in Zoll (Text)
Standard
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde Zoll
Fehlergrenze Ge in Zoll (Text)
Abdichtungsreserve mm(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften