Teilenummer
|
---|
4334006 |
4334006DKS |
4334006KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zifferblattfarbe | IP-Schutzkategorie | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
267.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | Gelb | IP 54 | Werksnorm | ||
287.50 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | ||
282.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - |
Loading...
Fehlergrenze Ge (µm)(µm) | 2 | Messkraft(N) | 1 | Scale_diameter_mm(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) | 1 | Art des Ziffernblatts | 130-0-130 | Paket enthält | Gehäuse |
Fehlergrenze Gges (µm)(µm) | 2.4 | Stoßsichere Bewegung | wahr | Fehlergrenze Gt (µm)(µm) | 1.4 |
Reproduzierbarkeit µm(µm) | 1 | Abdichtungsreserve mm(mm) | 2.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zifferblattfarbe
IP-Schutzkategorie
Standard
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften