• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

UKR-A Schwenkelement, kompakt, Typ A Umkehrfeder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5114218
5114221
5114224
5114227
5114230
5114233
5114236
5114239
5114242
5114245
5114248
5114251
5114254
5114257
5114260
5114263
5114266
5114269
5114272
5114275
5114278
5114281
5114284
5114287
5114290
5114293
5114296
5114302
5114305
5114308
5114311
5114314
5114317
5114321
5114324
5114327
5114330
5114332
5114335
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Referenznummer Abmessung L
(mm)
Winkel a
(°)
Länge (mm)
(mm)

320.00 €

1 7 Arbeitstage 048822A100100-100

320.00 €

1 7 Arbeitstage 048822A1251250125

361.14 €

1 7 Arbeitstage 048822A1501500150

298.29 €

1 7 Arbeitstage 048822A01515015

363.43 €

1 7 Arbeitstage 048822A2002000200

298.29 €

1 7 Arbeitstage 048822A02525025

310.86 €

1 7 Arbeitstage 048822A05050050

310.86 €

1 7 Arbeitstage 048822A07575075

452.57 €

1 7 Arbeitstage 048809A10010030100

452.57 €

1 7 Arbeitstage 048809A12512530125

492.57 €

1 7 Arbeitstage 048809A15015030150

429.71 €

1 7 Arbeitstage 048809A015153015

498.29 €

1 7 Arbeitstage 048809A20020030200

429.71 €

1 7 Arbeitstage 048809A025253025

443.43 €

1 7 Arbeitstage 048809A050503050

443.43 €

1 7 Arbeitstage 048809A075753075

452.57 €

1 7 Arbeitstage 048808A10010045100

452.57 €

1 7 Arbeitstage 048808A12512545125

492.57 €

1 7 Arbeitstage 048808A15015045150

429.71 €

1 7 Arbeitstage 048808A015154515

498.29 €

1 7 Arbeitstage 048808A20020045200

429.71 €

1 7 Arbeitstage 048808A025254525

443.43 €

1 7 Arbeitstage 048808A050504550

443.43 €

1 7 Arbeitstage 048808A075754575

452.57 €

1 7 Arbeitstage 048807A10010060100

452.57 €

1 7 Arbeitstage 048807A12512560125

492.57 €

1 7 Arbeitstage 048807A15015060150

498.29 €

1 7 Arbeitstage 048807A20020060200

429.71 €

1 7 Arbeitstage 048807A025256025

443.43 €

1 7 Arbeitstage 048807A050506050

443.43 €

1 7 Arbeitstage 048807A075756075

442.29 €

1 7 Arbeitstage 048806A10010090100

442.29 €

1 7 Arbeitstage 048806A12512590125

483.43 €

1 7 Arbeitstage 048806A15015090150

419.43 €

1 7 Arbeitstage 048806A015159015

485.71 €

1 7 Arbeitstage 048806A20020090200

419.43 €

1 7 Arbeitstage 048806A025259025

432.00 €

1 7 Arbeitstage 048806A050509050

432.00 €

1 7 Arbeitstage 048806A075759075

Loading...

  1. 1

Technischer Support