Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Energieversorgung | Messbereich Zoll | IP-Schutzkategorie | Messkraft (Text) | Messbereich in mm (mm) | Höhe der Ziffern (mm) | Fehlerlimit (mm) (mm) | Auflösung (Text) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | - | .5" | IP 42 | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 11 | 0.02 | 0.01 / 0.0005 | ||
454.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | — | - | - | - | / | ||
447.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | .5" | - | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 11 | 0.02 | 0.01 / 0.0005 | ||
540.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | - | 1" | IP 42 | 0.65 - 1.15 | 25 | 11 | 0.02 | 0.01 / 0.0005 | ||
567.00 € | 1 | auf Anfrage | - | 1" | - | 0.65 - 1.15 | 25 | 11 | 0.02 | 0.01 / 0.0005 | ||
560.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 1" | - | 0.65 - 1.15 | 25 | 11 | 0.02 | 0.01 / 0.0005 | ||
510.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | - | .5" | IP 42 | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 11 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
537.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | — | - | - | - | 0.0005 / 0.00002 | ||
530.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | .5" | - | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 11 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
576.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | - | 1" | IP 42 | 0.65 - 1.15 | 25 | 11 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
603.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | — | - | - | - | 0.0005 / 0.00002 | ||
596.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 1" | - | 0.65 - 1.15 | 25 | 11 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
951.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | - | 2" | IP 42 | 1.25 - 2.7 | 50 | 11 | 0.007 | 0.0005 / 0.00002 | ||
971.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 2" | - | 1.25 - 2.7 | 50 | 11 | 0.007 | 0.0005 / 0.00002 | ||
1,160.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | - | 4" | IP 42 | 1.8 - 3.5 | 100 | 11 | 0.008 | 0.0005 / 0.00002 | ||
1,194.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 4" | - | 1.8 - 3.5 | 100 | 11 | 0.008 | 0.0005 / 0.00002 | ||
576.00 € | 1 | 15 Arbeitstage | - | 1" | IP 42 | 0 - 0 | 25 | 11 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
603.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | — | - | - | - | 0.0005 / 0.00002 | ||
596.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 1" | - | 0 - 0 | 25 | 11 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
597.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | Batteriebetrieb | .5" | IP 42 | 0.65 - 0.85 | 12.5 | 8.5 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
624.00 € | 1 | auf Anfrage | Batteriebetrieb | - | IP 42 | — | - | - | - | / | ||
617.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Batteriebetrieb | .5" | IP 42 | 0.65 - 0.85 | 12.5 | 8.5 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
675.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | Batteriebetrieb | 1" | IP 42 | 0.65 - 0.9 | 25 | 8.5 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
702.00 € | 1 | auf Anfrage | Batteriebetrieb | - | IP 42 | — | - | - | - | / | ||
695.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Batteriebetrieb | 1" | IP 42 | 0.65 - 0.9 | 25 | 8.5 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
1,015.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | Batteriebetrieb | 2" | IP 42 | 1.25 - 2.7 | 50 | 8.5 | 0.007 | / | ||
1,070.50 € | 1 | auf Anfrage | Batteriebetrieb | - | IP 42 | — | - | - | - | / | ||
1,035.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Batteriebetrieb | 2" | IP 42 | 1.25 - 2.7 | 50 | 8.5 | 0.007 | / |
Loading...
Datenschnittstelle | Digimatic; Opto-RS-232C; USB; integrierter Drahtlos- | Paket enthält | Anleitung; Batterie | Standard | Werksnorm |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Energieversorgung
Messbereich Zoll
IP-Schutzkategorie
Messkraft (Text)
Messbereich in mm(mm)
Höhe der Ziffern(mm)
Fehlerlimit (mm)(mm)
Auflösung (Text)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften