Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Fehlergrenze Ge (µm) (µm) | Messkraft (N) | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde | Hysteresefehler des Messwertes µm (µm) | Readings_mm (mm) | Zifferblattfarbe | Art des Ziffernblatts | Fehlergrenze Gges (µm) (µm) | Fehlergrenze Gt (µm) (µm) | Reproduzierbarkeit µm (µm) | Standard | Abdichtungsreserve mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 7 | 1 | ±0.25 | 2 | 0.01 | Weiß | 25-0-25 | 8 | 4 | 2 | Werksnorm | 2.5 | ||
203.50 € | 1 | auf Anfrage | - | - | ± | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
198.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7 | 1 | ±0.25 | 2 | 0.01 | - | 25-0-25 | 8 | 4 | 2 | - | 2.5 | ||
245.50 € | 1 | 31 Arbeitstage | 3.5 | 1 | - | 1 | - | Weiß | 130-0-130 | 4 | 3 | 1 | Werksnorm | 2.5 | ||
266.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
261.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3.5 | 1 | - | 1 | - | - | 130-0-130 | 4 | 3 | 1 | - | 2.5 | ||
245.50 € | 1 | 98 Arbeitstage | 1 | 1 | - | 0.5 | - | Gelb | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | DIN 879-1 | 2.8 | ||
266.00 € | 1 | auf Anfrage | 1 | 1 | - | 0.5 | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 | ||
261.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 1 | - | 0.5 | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 | ||
275.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 2 | - | 0.5 | - | Gelb | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | Werksnorm | 2.8 | ||
295.50 € | 1 | auf Anfrage | 1 | 2 | - | 0.5 | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 | ||
290.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 2 | - | 0.5 | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 | ||
275.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 3 | - | 0.5 | - | Gelb | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | Werksnorm | 2.8 | ||
295.50 € | 1 | auf Anfrage | 1 | 3 | - | 0.5 | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 | ||
290.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 3 | - | 0.5 | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 | ||
275.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 0.5 | - | 0.5 | - | Gelb | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | DIN 879-1 | 2.8 | ||
295.50 € | 1 | auf Anfrage | 1 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 | ||
290.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 | ||
275.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 0.4 | - | 0.5 | - | Gelb | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | DIN 879-1 | 2.8 | ||
295.50 € | 1 | auf Anfrage | 1 | 0.4 | - | 0.5 | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 | ||
290.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 0.4 | - | 0.5 | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 | ||
275.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 0.7 | - | 0.5 | - | Gelb | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | DIN 879-1 | 2.8 | ||
295.50 € | 1 | auf Anfrage | 1 | 0.7 | - | 0.5 | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 | ||
290.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 0.7 | - | 0.5 | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 | ||
275.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 0.3 | - | 0.5 | - | Gelb | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | DIN 879-1 | 2.8 | ||
295.50 € | 1 | auf Anfrage | 1 | 0.3 | - | 0.5 | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 | ||
290.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 0.3 | - | 0.5 | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 | ||
275.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 0.6 | - | 0.5 | - | Gelb | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | DIN 879-1 | 2.8 | ||
295.50 € | 1 | auf Anfrage | 1 | 0.6 | - | 0.5 | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 | ||
290.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 0.6 | - | 0.5 | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 | ||
440.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.5 | 1 | - | 0.3 | - | Weiß | 25-0-25 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | Werksnorm | 2.8 | ||
460.50 € | 1 | auf Anfrage | 0.5 | 1 | - | 0.3 | - | - | 25-0-25 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | - | 2.8 | ||
455.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.5 | 1 | - | 0.3 | - | - | 25-0-25 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | - | 2.8 | ||
245.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 1 | - | 0.5 | - | Weiß | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | DIN 879-1 | 2.8 | ||
261.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 1 | - | 0.5 | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 | ||
440.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.5 | 1 | - | 0.3 | - | Gelb | 25-0-25 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | Werksnorm | 2.8 | ||
460.50 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
455.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.5 | 1 | - | 0.3 | - | - | 25-0-25 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | - | 2.8 |
Loading...
Scale_diameter_mm(mm) | 50 | Paket enthält | Gehäuse | Stoßsichere Bewegung | wahr |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fehlergrenze Ge (µm)(µm)
Messkraft(N)
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde
Hysteresefehler des Messwertes µm(µm)
Readings_mm(mm)
Zifferblattfarbe
Art des Ziffernblatts
Fehlergrenze Gges (µm)(µm)
Fehlergrenze Gt (µm)(µm)
Reproduzierbarkeit µm(µm)
Standard
Abdichtungsreserve mm(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften