Mechanischer Messkomparator Millimess 1003 XL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4334001
4334001DKS
4334001KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zifferblattfarbe Standard

245.50 €

1 31 Arbeitstage GelbWerksnorm

266.00 €

1 auf Anfrage --

261.30 €

1 7 Arbeitstage --

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fehlergrenze Ge (µm)(µm) 2 Messkraft(N) 1 Scale_diameter_mm(mm) 50
Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) 1 Art des Ziffernblatts 130-0-130 Paket enthält Gehäuse
Fehlergrenze Gges (µm)(µm) 2.4 Stoßsichere Bewegung wahr Fehlergrenze Gt (µm)(µm) 1.4
Reproduzierbarkeit µm(µm) 1 Abdichtungsreserve mm(mm) 2.5

Technischer Support