Teilenummer
|
---|
4337142 |
4337142DKS |
4337142KAL |
4337143 |
4337143DKS |
4337143KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Messbereich Zoll | IP-Schutzkategorie | Messspindelschutzkappe | Messkraft (Text) | Messbereich in mm (mm) | Höhe der Ziffern (mm) | Fehlerlimit (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
573.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | .5" | IP 54 | wahr | 0.65 - 1.4 | 12.5 | 11 | 0.004 | ||
600.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | — | - | - | - | ||
593.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | .5" | - | wahr | 0.65 - 1.4 | 12.5 | 11 | 0.004 | ||
642.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 1" | IP 54 | wahr | 1 - 2.25 | 25 | 11 | 0.004 | ||
669.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | — | - | - | - | ||
662.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1" | - | wahr | 1 - 2.25 | 25 | 11 | 0.004 |
Loading...
Datenschnittstelle | Digimatic; Opto-RS-232C; USB; integrierter Drahtlos- | Paket enthält | Anleitung; Batterie | Standard | Werksnorm |
---|---|---|---|---|---|
Auflösung (Text) | 0.0005 / 0.00002 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messbereich Zoll
IP-Schutzkategorie
Messspindelschutzkappe
Messkraft (Text)
Messbereich in mm(mm)
Höhe der Ziffern(mm)
Fehlerlimit (mm)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften