Messuhr MarCator 810 SV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4321000KAL

Teilenummer
4321000KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

190.00 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fehlergrenze 1/10 Umdrehung µm(µm) 5 Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) 6 Readings_mm(mm) 0.01
Art des Ziffernblatts 0 - 100 Messbereich in mm(mm) 40 Fehlergrenze 1 Umdrehung µm(µm) 15
Stoßsichere Bewegung wahr Reproduzierbarkeit µm(µm) 3 Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm(µm) 10
Abdichtungsreserve mm(mm) 0.1 Fehlergrenze Messbereich µm(µm) 25

Sie befinden sich auf der Seite für Messuhr MarCator 810 SV, die Teilenummer ist 4321000KAL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4321000KAL.

Technischer Support