• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wasser- und staubgeschützte Messuhr MarCator SW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4315000
4315000KAL
4326000
4326000KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zifferblattfarbe IP-Schutzkategorie Art des Ziffernblatts Paket enthält Messbereich in mm
(mm)
Fehlergrenze 1 Umdrehung µm
(µm)
Standard Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm
(µm)
Fehlergrenze Messbereich µm
(µm)

110.00 €

1 31 Arbeitstage WeißIP 540 - 100Gehäuse1010DIN 878915

123.00 €

1 7 Arbeitstage --0 - 100-1010-915

110.50 €

1 31 Arbeitstage WeißIP 540 - 50-39DIN 878810

123.50 €

1 7 Arbeitstage --0 - 50-39-810

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fehlergrenze 1/10 Umdrehung µm(µm) 5 Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) 3 Readings_mm(mm) 0.01
Messspindelschutzkappe wahr Stoßsichere Bewegung wahr Reproduzierbarkeit µm(µm) 3
Abdichtungsreserve mm(mm) 0.1

Technischer Support