Digitalanzeige MarCator R

Digitalanzeige MarCator R
Funktionen:
ON/OFF
RESET (Anzeige auf Null setzen)
mm/Zoll
Umkehrung der Zählrichtung
PRESET (zur Eingabe eines Zahlenwerts)
DATA (Datenübertragung über Verbindungskabel)
LOCK-Funktion (Schloss mit Schlüssel)
AUTO-ON / OFF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4336010
4336010DKS
4336010KAL
4336020
4336020DKS
4336020KAL
4336030
4336030DKS
4336030KAL
4337130
4337130DKS
4337130KAL
4337131
4337131DKS
4337131KAL
4337132
4337132KAL
4337133
4337133KAL
4337620
4337620DKS
4337620KAL
4337621
4337621DKS
4337621KAL
4337622
4337622KAL
4337623
4337623KAL
4337660
4337660DKS
4337660KAL
4337661
4337661DKS
4337661KAL
4337666
4337666KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Datenschnittstelle Messbereich Zoll IP-Schutzkategorie Messspindelschutzkappe Messkraft (Text) Messbereich in mm
(mm)
Höhe der Ziffern
(mm)
Fehlerlimit (mm)
(mm)
Auflösung (Text)

182.50 €

1 9 Arbeitstage Digimatic; Opto RS-232C; USB.5"IP 52wahr0.5 - 112.5120.020.01 / 0.0005

209.50 €

1 auf Anfrage Digimatic; Opto RS-232C; USB-IP 52wahr0.5 - 112.512-/

203.00 €

1 7 Arbeitstage Digimatic; Opto RS-232C; USB.5"IP 52wahr0.5 - 112.5120.020.01 / 0.0005

251.00 €

1 9 Arbeitstage Digimatic; Opto RS-232C; USB.5"IP 52wahr0.5 - 112.5120.0150.005 / 0.0001

278.00 €

1 auf Anfrage Digimatic; Opto RS-232C; USB-IP 52wahr0.5 - 112.512-/

271.50 €

1 7 Arbeitstage Digimatic; Opto RS-232C; USB.5"IP 52wahr0.5 - 112.5120.0150.005 / 0.0001

375.00 €

1 9 Arbeitstage Digimatic; Opto RS-232C; USB.5"IP 52wahr0.5 - 112.5120.0050.001 / 0.00005

402.00 €

1 auf Anfrage Digimatic; Opto RS-232C; USB-IP 52wahr0.5 - 112.512-/

395.50 €

1 7 Arbeitstage Digimatic; Opto RS-232C; USB.5"IP 52wahr0.5 - 112.5120.0050.001 / 0.00005

350.00 €

1 31 Arbeitstage Digimatic; Opto RS-232C; USB.5"IP 42-0.65 - 0.912.5110.020.01 / 0.0005

377.00 €

1 auf Anfrage Digimatic; Opto RS-232C; USB-IP 42----0.01 /

370.50 €

1 7 Arbeitstage Digimatic; Opto RS-232C; USB.5"IP 42-0.65 - 0.912.5110.020.01 / 0.0005

459.00 €

1 31 Arbeitstage Digimatic; Opto RS-232C; USB1"IP 42-0.65 - 1.1525110.020.01 / 0.0005

486.00 €

1 auf Anfrage Digimatic; Opto RS-232C; USB-IP 42----0.01 /

479.50 €

1 7 Arbeitstage Digimatic; Opto RS-232C; USB1"IP 42-0.65 - 1.1525110.020.01 / 0.0005

825.00 €

1 31 Arbeitstage Digimatic; Opto RS-232C; USB2"IP 42-1.25 - 2.750110.020.01 / 0.0005

859.24 €

1 7 Arbeitstage Digimatic; Opto RS-232C; USB2"IP 42-1.25 - 2.750110.020.01 / 0.0005

1,035.00 €

1 31 Arbeitstage Digimatic; Opto RS-232C; USB4"IP 42-1.6 - 3.5100110.020.01 / 0.0005

1,069.24 €

1 7 Arbeitstage Digimatic; Opto RS-232C; USB4"IP 42-1.6 - 3.5100110.020.01 / 0.0005

431.00 €

1 31 Arbeitstage Digimatic; Opto RS-232C; USB.5"IP 42-0.65 - 0.912.5110.0040.0005 /

458.00 €

1 auf Anfrage Digimatic; Opto RS-232C; USB------0.0005 /

451.50 €

1 7 Arbeitstage Digimatic; Opto RS-232C; USB.5"--0.65 - 0.912.5110.0040.0005 /

528.00 €

1 31 Arbeitstage Digimatic; Opto RS-232C; USB1"IP 42-0.65 - 1.1525110.0040.0005 /

555.00 €

1 auf Anfrage Digimatic; Opto RS-232C; USB------0.0005 /

548.50 €

1 7 Arbeitstage Digimatic; Opto RS-232C; USB1"--0.65 - 1.1525110.0040.0005 /

912.00 €

1 31 Arbeitstage Digimatic; Opto RS-232C; USB2"IP 42-1.25 - 2.7503.50.0070.0005 /

932.50 €

1 7 Arbeitstage Digimatic; Opto RS-232C; USB2"--1.25 - 2.7503.50.0070.0005 /

1,125.00 €

1 31 Arbeitstage Digimatic; Opto RS-232C; USB4"IP 42-1.8 - 3.5100110.0080.0005 /

1,159.24 €

1 7 Arbeitstage Digimatic; Opto RS-232C; USB4"--1.8 - 3.5100110.0080.0005 /

543.00 €

1 31 Arbeitstage Opto RS-232C; Digimatic; USB.5"IP 42-0.65 - 0.912.58.50.0040.0005 / 0.00002

570.00 €

1 auf Anfrage Opto RS-232C; Digimatic; USB-IP 42--8.5-/

563.50 €

1 7 Arbeitstage Opto RS-232C; Digimatic; USB.5"IP 42-0.65 - 0.912.58.50.0040.0005 / 0.00002

624.00 €

1 31 Arbeitstage Opto RS-232C; Digimatic; USB1"IP 42-0.65 - 1.15258.50.0040.0005 / 0.00002

651.00 €

1 auf Anfrage Opto RS-232C; Digimatic; USB-IP 42--8.5-/

644.50 €

1 7 Arbeitstage Opto RS-232C; Digimatic; USB1"IP 42-0.65 - 1.15258.50.0040.0005 / 0.00002

978.00 €

1 9 Arbeitstage Opto RS-232C; Digimatic; USB2"IP 42-1.25 - 2.7508.50.007/

998.50 €

1 7 Arbeitstage Opto RS-232C; Digimatic; USB2"IP 42-1.25 - 2.7508.50.007/

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energieversorgung Batterielebensdauer ca. 3 Jahre Paket enthält Anleitung; Batterie Standard Werksnorm

Technischer Support