Messuhr MarCator 810 AT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4311060
4311060KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zifferblattfarbe Paket enthält Standard

72.50 €

1 31 Arbeitstage WeißGehäuseDIN 878

85.50 €

1 7 Arbeitstage ---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fehlergrenze 1/10 Umdrehung µm(µm) 5 Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) 3 Readings_mm(mm) 0.01
Art des Ziffernblatts 100 - 0 Messbereich in mm(mm) 10 Fehlergrenze 1 Umdrehung µm(µm) 10
Reproduzierbarkeit µm(µm) 3 Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm(µm) 9 Abdichtungsreserve mm(mm) 0.8
Fehlergrenze Messbereich µm(µm) 15

Technischer Support