Teilenummer
|
---|
4337650 |
4337650DKS |
4337650KAL |
4337651 |
4337651DKS |
4337651KAL |
4337670 |
4337670DKS |
4337670KAL |
4337671 |
4337671DKS |
4337671KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Datenschnittstelle | Messbereich Zoll | IP-Schutzkategorie | Messkraft (Text) | Messbereich in mm (mm) | Höhe der Ziffern (mm) | Fehlerlimit (mm) (mm) | Auflösung (Text) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504.00 € | 1 | 15 Arbeitstage | Digimatic; Opto RS-232C; USB | .5" | IP 42 | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 1.1 | 0.004 | 0.0005 / | ||
531.00 € | 1 | auf Anfrage | Digimatic; Opto RS-232C; USB | - | - | — | - | - | - | 0.0005 / | ||
524.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Digimatic; Opto RS-232C; USB | .5" | - | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 1.1 | 0.004 | 0.0005 / | ||
570.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | Digimatic; Opto RS-232C; USB | 1" | IP 42 | 0.9 - 1.15 | 25 | 11 | 0.004 | 0.0005 / | ||
597.00 € | 1 | auf Anfrage | Digimatic; Opto RS-232C; USB | - | - | — | - | - | - | 0.0005 / | ||
590.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Digimatic; Opto RS-232C; USB | 1" | - | 0.9 - 1.15 | 25 | 11 | 0.004 | 0.0005 / | ||
576.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | Opto RS-232C; Digimatic; USB | .5" | IP 42 | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 8.5 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
603.00 € | 1 | auf Anfrage | Opto RS-232C; Digimatic; USB | - | IP 42 | — | - | 8.5 | - | / | ||
596.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Opto RS-232C; Digimatic; USB | .5" | IP 42 | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 8.5 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
654.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | Opto RS-232C; Digimatic; USB | 1" | IP 42 | 0.65 - 1.15 | 25 | 8.5 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
681.00 € | 1 | auf Anfrage | Opto RS-232C; Digimatic; USB | - | IP 42 | — | - | 8.5 | - | / | ||
674.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Opto RS-232C; Digimatic; USB | 1" | IP 42 | 0.65 - 1.15 | 25 | 8.5 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 |
Loading...
Energieversorgung | Batterielebensdauer ca. 3 Jahre | Paket enthält | Anleitung; Batterie | Standard | Werksnorm |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Datenschnittstelle
Messbereich Zoll
IP-Schutzkategorie
Messkraft (Text)
Messbereich in mm(mm)
Höhe der Ziffern(mm)
Fehlerlimit (mm)(mm)
Auflösung (Text)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften