Sicherheitsmessuhr MarCator 810 SB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4317000
4317000KAL
4324250
4324250KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zifferblattfarbe Art des Ziffernblatts Paket enthält Messbereich in mm
(mm)
Standard Abdichtungsreserve mm
(mm)

98.00 €

1 31 Arbeitstage Weiß40 - 0 - 40Gehäuse0.8DIN 8789

111.00 €

1 7 Arbeitstage -40 - 0 - 40-0.8-9

98.50 €

1 31 Arbeitstage Weiß20 - 0- 20-0.4DIN 8784.5

111.50 €

1 7 Arbeitstage -20 - 0- 20-0.4-4.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fehlergrenze 1/10 Umdrehung µm(µm) 5 Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) 3 Readings_mm(mm) 0.01
Messspindelschutzkappe wahr Stoßsichere Bewegung wahr Reproduzierbarkeit µm(µm) 3
Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm(µm) 6 Fehlergrenze Messbereich µm(µm) 7

Technischer Support