Große Messuhr MarCator 810 AG

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4322000
4322000KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zifferblattfarbe Standard

167.50 €

1 31 Arbeitstage WeißWerksnorm

180.50 €

1 7 Arbeitstage --

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fehlergrenze 1/10 Umdrehung µm(µm) 5 Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) 5 Readings_mm(mm) 0.01
Art des Ziffernblatts 0 - 100 Messbereich in mm(mm) 10 Fehlergrenze 1 Umdrehung µm(µm) 15
Reproduzierbarkeit µm(µm) 3 Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm(µm) 10 Abdichtungsreserve mm(mm) 0.1
Fehlergrenze Messbereich µm(µm) 17

Technischer Support