Teilenummer
|
---|
4302200 |
4302200DKS |
4302200KAL |
4302950 |
4302950DKS |
4302950KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abweichungsbereich fe in Zoll (Text) | Teilmessbereich ft (µm) (µm) | Messkraft (N) | Scale_diameter_mm (mm) | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde | Hysteresefehler des Messwertes µm (µm) | Bereich pro Umdrehung. in Zoll (Text) | Gesamtabweichungsbereich fges in Zoll (Text) | Readings_mm (mm) | Zifferblattfarbe | Art des Ziffernblatts | Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) | Paket enthält | Fehlerspanne fe (µm) (µm) | Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) | Gesamtspanne der Fehler fges (µm) (µm) | Reproduzierbarkeit µm (µm) | Standard | Skalenteilung in Zoll | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde Zoll | Reichweite pro Umdrehung in mm (mm) | Maße b in mm (mm) | Teilmessbereich ft in Zoll (Text) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 5 | 0.2 | 28 | ± 0.4 | 3 | - | - | 0.01 | Gelb | 40-0-40 | - | Fall; Anleitung; Schlüssel zum Wechseln der Tastereinsätze; Tasterdurchmesser ⌀ 2 mm; Befestigungswelle 800a8 | 10 | - | 13 | 3 | DIN 2270 | - | - | 0.8 | 30 | - | ||
164.50 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | ± | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
159.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 0.2 | 28 | ± 0.4 | 3 | - | - | 0.01 | - | 40-0-40 | - | - | 10 | - | 13 | 3 | - | - | - | 0.8 | - | - | ||
144.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | .0004" | - | 0.2 | - | - | - | .03" | .0005" | - | Grün | 15-0-15 | .0001" | Fall; Anleitung; Schlüssel zum Wechseln der Tastereinsätze; Tasterdurchmesser ⌀ 2 mm; Befestigungswelle 800a3/8 | - | .00012" | - | - | Werksnorm | .0005" | ± .015" | - | 30 | .0002" | ||
164.50 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
159.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | .0004" | 0 | 0.2 | - | - | - | .03" | .0005" | - | - | 15-0-15 | .0001" | - | - | .00012" | - | - | - | - | ± .015" | - | - | .0002" |
Loading...
MarTest Modell | Vertikales Modell | Gehäusedesign | Vertikales Modell |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abweichungsbereich fe in Zoll (Text)
Teilmessbereich ft (µm)(µm)
Messkraft(N)
Scale_diameter_mm(mm)
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde
Hysteresefehler des Messwertes µm(µm)
Bereich pro Umdrehung. in Zoll (Text)
Gesamtabweichungsbereich fges in Zoll (Text)
Readings_mm(mm)
Zifferblattfarbe
Art des Ziffernblatts
Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text)
Paket enthält
Fehlerspanne fe (µm)(µm)
Messwert Hysterese fu in Zoll (Text)
Gesamtspanne der Fehler fges (µm)(µm)
Reproduzierbarkeit µm(µm)
Standard
Skalenteilung in Zoll
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde Zoll
Reichweite pro Umdrehung in mm(mm)
Maße b in mm(mm)
Teilmessbereich ft in Zoll (Text)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften