Teilenummer
|
---|
4337695 |
4337695DKS |
4337695KAL |
4337696 |
4337697 |
4337697DKS |
4337697KAL |
4337698 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Datenschnittstelle | Messbereich Zoll | Messkraft (Text) | Messbereich in mm (mm) | Höhe der Ziffern (mm) | Fehlerlimit (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
783.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Opto RS-232C; Digimatic; USB | .5" | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 8.5 | 0.0018 | ||
810.00 € | 1 | auf Anfrage | Opto RS-232C; Digimatic; USB | .5" | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 8.5 | 0.0018 | ||
803.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Opto RS-232C; Digimatic; USB | .5" | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 8.5 | 0.0018 | ||
837.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Opto RS-232C; Digimatic; USB | 1" | 0.65 - 1.15 | 25 | 8.5 | 0.0024 | ||
660.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Digimatic; Opto RS-232C; USB | .5" | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 11 | 0.0018 | ||
687.00 € | 1 | auf Anfrage | Digimatic; Opto RS-232C; USB | .5" | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 11 | 0.0018 | ||
680.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Digimatic; Opto RS-232C; USB | .5" | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 11 | 0.0018 | ||
711.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Digimatic; Opto RS-232C; USB | 1" | 0.65 - 1.15 | 25 | 11 | 0.0024 |
Loading...
Energieversorgung | Batterielebensdauer ca. 3 Jahre | IP-Schutzkategorie | IP 42 | Paket enthält | Anleitung; Batterie |
---|---|---|---|---|---|
Standard | Werksnorm | Auflösung (Text) | 0.0001 / 0.00001 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Datenschnittstelle
Messbereich Zoll
Messkraft (Text)
Messbereich in mm(mm)
Höhe der Ziffern(mm)
Fehlerlimit (mm)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften