Innenmikrometer-Set Micromar 40 Cms

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4168020
4168020KAL
4168021
4168021KAL
4168022
4168022KAL
4168023
4168023KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verlängerungen 44 cv Messbereich

570.00 €

1 31 Arbeitstage 25 mm100 - 150

604.24 €

1 7 Arbeitstage 25 mm100 - 150

771.00 €

1 32 Arbeitstage 25 mm 50/100 mm100 - 300

827.00 €

1 7 Arbeitstage 25 mm 50/100 mm100 - 300

867.00 €

1 33 Arbeitstage 25/50 mm 100/200 mm100 - 500

933.50 €

1 7 Arbeitstage 25/50 mm 100/200 mm100 - 500

1,010.00 €

1 34 Arbeitstage 25/50 mm 100/200 mm 400 mm100 - 900

1,100.00 €

1 7 Arbeitstage 25/50 mm 100/200 mm 400 mm100 - 900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Readings_mm(mm) 0.01 Standard DIN 863-4 Spindle thread pitch_mm(mm) 0.5

Technischer Support