Teilenummer
|
---|
4134050 |
4134050DKS |
4134050KAL |
4134051 |
4134051DKS |
4134051KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Paket enthält | Messbereich | |
---|---|---|---|---|---|---|
386.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | Anleitung; Einstellwerte 25 mm/75 mm; Gehäuse | 0 - 100 | ||
509.50 € | 1 | auf Anfrage | Anleitung; Einstellwerte 25 mm/75 mm; Gehäuse | 0 - 100 | ||
473.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anleitung; Einstellwerte 25 mm/75 mm; Gehäuse | 0 - 100 | ||
936.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | Anleitung; Einstellwerte 125 mm/175 mm; Gehäuse | 100 - 200 | ||
1,059.50 € | 1 | auf Anfrage | Anleitung; Einstellwerte 125 mm/175 mm; Gehäuse | 100 - 200 | ||
1,023.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anleitung; Einstellwerte 125 mm/175 mm; Gehäuse | 100 - 200 |
Loading...
Spindle diameter_mm(mm) | 6.5 | Readings_mm(mm) | 0.01 | Teilfunktion | Abstand; Außendurchmesser |
---|---|---|---|---|---|
Standard | DIN 863-1 | Spindle thread pitch_mm(mm) | 0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Paket enthält
Messbereich
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften