Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Datenschnittstelle | Ebenheit in µm (µm) | Paket enthält | Parallelenfehler in µm (µm) | Messbereich | Standard | Error limit_µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | 0.6 | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | 2 | 0 - 25 | Werksnorm | 2 | ||
333.50 € | 1 | auf Anfrage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | 0.6 | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | 2 | 0 - 25 | Werksnorm | 2 | ||
328.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | 0.6 | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | 2 | 0 - 25 | Werksnorm | 2 | ||
370.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | 0.6 | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | 2 | 25 - 50 | Werksnorm | 2 | ||
410.24 € | 1 | auf Anfrage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | 0.6 | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | 2 | 25 - 50 | Werksnorm | 2 | ||
397.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | 0.6 | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | 2 | 25 - 50 | Werksnorm | 2 | ||
487.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | 0.6 | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | 3 | 50 - 75 | Werksnorm | 3 | ||
527.24 € | 1 | auf Anfrage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | 0.6 | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | 3 | 50 - 75 | Werksnorm | 3 | ||
514.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | 0.6 | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | 3 | 50 - 75 | Werksnorm | 3 | ||
540.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | 0.6 | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | 3 | 75 - 100 | Werksnorm | 3 | ||
580.24 € | 1 | auf Anfrage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | 0.6 | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | 3 | 75 - 100 | Werksnorm | 3 | ||
567.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | 0.6 | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | 3 | 75 - 100 | Werksnorm | 3 | ||
702.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | 0.6 | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | 3 | 100 - 125 | DIN 863-1 | 6 | ||
749.24 € | 1 | auf Anfrage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | 0.6 | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | 3 | 100 - 125 | DIN 863-1 | 6 | ||
734.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | 0.6 | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | 3 | 100 - 125 | DIN 863-1 | 6 | ||
729.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | 0.6 | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | 3 | 125 - 150 | DIN 863-1 | 6 | ||
776.24 € | 1 | auf Anfrage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | 0.6 | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | 3 | 125 - 150 | DIN 863-1 | 6 | ||
761.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | 0.6 | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | 3 | 125 - 150 | DIN 863-1 | 6 | ||
756.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | 0.6 | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | 4 | 150 - 175 | DIN 863-1 | 7 | ||
803.24 € | 1 | auf Anfrage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | 0.6 | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | 4 | 150 - 175 | DIN 863-1 | 7 | ||
788.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | 0.6 | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | 4 | 150 - 175 | DIN 863-1 | 7 | ||
771.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | 0.6 | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | 4 | 175 - 200 | DIN 863-1 | 7 | ||
818.24 € | 1 | auf Anfrage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | 0.6 | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | 4 | 175 - 200 | DIN 863-1 | 7 | ||
803.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | 0.6 | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | 4 | 175 - 200 | DIN 863-1 | 7 | ||
243.50 € | 1 | 31 Arbeitstage | - | - | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | - | 0 - 25 | Werksnorm | 2 | ||
265.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | - | 0 - 25 | Werksnorm | 2 | ||
260.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | - | 0 - 25 | Werksnorm | 2 | ||
337.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | - | - | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | - | 25 - 50 | Werksnorm | 2 | ||
377.24 € | 1 | auf Anfrage | - | - | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | - | 25 - 50 | Werksnorm | 2 | ||
364.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | - | 25 - 50 | Werksnorm | 2 | ||
406.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | - | - | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | - | 50 - 75 | Werksnorm | 3 | ||
446.24 € | 1 | auf Anfrage | - | - | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | - | 50 - 75 | Werksnorm | 3 | ||
433.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | - | 50 - 75 | Werksnorm | 3 | ||
460.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | - | - | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | - | 75 - 100 | Werksnorm | 3 | ||
500.24 € | 1 | auf Anfrage | - | - | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | - | 75 - 100 | Werksnorm | 3 | ||
487.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | - | 75 - 100 | Werksnorm | 3 | ||
1,675.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | - | Anleitung; Batterie; Einstellwerte; Gehäuse | - | 0 - 100 | Werksnorm | - | ||
1,817.50 € | 1 | auf Anfrage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | - | Anleitung; Batterie; Einstellwerte; Gehäuse | - | 0 - 100 | Werksnorm | - | ||
1,773.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | - | Anleitung; Batterie; Einstellwerte; Gehäuse | - | 0 - 100 | Werksnorm | - |
Loading...
Energieversorgung | Batterielebensdauer ca. 2 Jahre | Spindle diameter_mm(mm) | 6.5 | IP-Schutzkategorie | IP 65 |
---|---|---|---|---|---|
Auflösung mm/Zoll | 0.001 / .00005" | Höhe der Ziffern(mm) | 10 | Teilfunktion | Außendurchmesser; Abstand |
Spindle thread pitch_mm(mm) | 0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Datenschnittstelle
Ebenheit in µm(µm)
Paket enthält
Parallelenfehler in µm(µm)
Messbereich
Standard
Error limit_µm(µm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften