Teilenummer
|
---|
4157032 |
4157032DKS |
4157032KAL |
4157033 |
4157033DKS |
4157033KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Messbereich | |
---|---|---|---|---|---|
720.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 25 | ||
741.50 € | 1 | auf Anfrage | 0 - 25 | ||
736.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 25 | ||
786.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 - 50 | ||
826.24 € | 1 | auf Anfrage | 25 - 50 | ||
813.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 - 50 |
Loading...
Datenschnittstelle | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | Energieversorgung | Batterielebensdauer ca. 2 Jahre | Spindle diameter_mm(mm) | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzkategorie | IP 65 | Paket enthält | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | Auflösung mm/Zoll | 0.001 / .00005" |
Höhe der Ziffern(mm) | 10 | Standard | DIN 863-3 | Spindle thread pitch_mm(mm) | 0.5 |
Error limit_µm(µm) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messbereich
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften