Mikrometer mit integriertem Messkomparator Micromar 40 F

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4150000
4150000KAL
4150001
4150001KAL
4150900
4150900KAL
4150901
4150901KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Readings_mm
(mm)
Ebenheit in µm
(µm)
Parallelenfehler in µm
(µm)
Messbereich des Messkomparators (Messschraube) Zoll Messbereich Spindle thread pitch_mm
(mm)
Skalenteilung in Zoll Fehlergrenze in Zoll (Text) Error limit_µm
(µm)
Messbereich, Messkomparator (Messschraube)

1,025.00 €

1 31 Arbeitstage 0.010.21-0 - 250.5--2± 65

1,057.50 €

1 7 Arbeitstage 0.010.21-0 - 250.5--2± 65

1,250.00 €

1 31 Arbeitstage 0.010.21-25 - 500.5--2± 65

1,282.50 €

1 7 Arbeitstage 0.010.21-25 - 500.5--2± 65

1,070.00 €

1 9 Arbeitstage ---± .0025"--.0001''.00008"--

1,102.50 €

1 7 Arbeitstage ---± .0025"--.0001''.00008"--

1,275.00 €

1 9 Arbeitstage ---± .0025"--.0001''.00008"--

1,307.50 €

1 7 Arbeitstage ---± .0025"--.0001''.00008"--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spindle diameter_mm(mm) 7.5 Paket enthält Anleitung; Gehäuse Teilfunktion Abstand; Außendurchmesser
Standard Werksnorm

Technischer Support