Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Readings_mm (mm) | Messbereich | Error limit_µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
687.00 € | 1 | 61 Arbeitstage | 0.005 | 70 - 85 | 5 | ||
711.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.005 | 70 - 85 | 5 | ||
702.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 0.005 | 85 - 100 | 5 | ||
726.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.005 | 85 - 100 | 5 | ||
984.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 0.005 | 100 - 125 | 6 | ||
1,014.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.005 | 100 - 125 | 6 | ||
1,170.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 0.005 | 125 - 150 | 6 | ||
1,200.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.005 | 125 - 150 | 6 | ||
1,275.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 0.005 | 150 - 175 | 7 | ||
1,312.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.005 | 150 - 175 | 7 | ||
1,330.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 0.005 | 175 - 200 | 7 | ||
1,367.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.005 | 175 - 200 | 7 | ||
450.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 0.001 | 6 - 8 | 4 | ||
470.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.001 | 6 - 8 | 4 | ||
450.00 € | 1 | 61 Arbeitstage | 0.001 | 8 - 10 | 4 | ||
470.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.001 | 8 - 10 | 4 | ||
454.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 0.001 | 10 - 12 | 4 | ||
479.74 € | 1 | auf Anfrage | 0.001 | 10 - 12 | 4 | ||
474.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.001 | 10 - 12 | 4 | ||
454.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 0.001 | 12 - 16 | 4 | ||
474.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.001 | 12 - 16 | 4 | ||
476.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 0.001 | 16 - 20 | 4 | ||
496.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.001 | 16 - 20 | 4 | ||
488.00 € | 1 | 61 Arbeitstage | 0.005 | 20 - 25 | 4 | ||
513.74 € | 1 | auf Anfrage | 0.005 | 20 - 25 | 4 | ||
508.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.005 | 20 - 25 | 4 | ||
499.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 0.005 | 25 - 30 | 4 | ||
524.74 € | 1 | auf Anfrage | 0.005 | 25 - 30 | 4 | ||
519.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.005 | 25 - 30 | 4 | ||
564.00 € | 1 | 61 Arbeitstage | 0.005 | 30 - 40 | 4 | ||
584.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.005 | 30 - 40 | 4 | ||
564.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 0.005 | 40 - 50 | 4 | ||
584.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.005 | 40 - 50 | 4 | ||
648.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 0.005 | 50 - 60 | 5 | ||
672.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.005 | 50 - 60 | 5 | ||
663.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 0.005 | 60 - 70 | 5 | ||
683.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.005 | 60 - 70 | 5 |
Loading...
Paket enthält | Anleitung; Innensechskantschlüssel; Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm); Gehäuse | Standard | DIN 863-4 | Spindle thread pitch_mm(mm) | 0.5 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Readings_mm(mm)
Messbereich
Error limit_µm(µm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften