Teilenummer
|
---|
4157020 |
4157020DKS |
4157020KAL |
4157021 |
4157021DKS |
4157021KAL |
4157022 |
4157022DKS |
4157022KAL |
4157023 |
4157023DKS |
4157023KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Parallelenfehler in µm (µm) | Messbereich | Error limit_µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
417.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | 0 - 25 | 2 | ||
438.50 € | 1 | auf Anfrage | 2 | 0 - 25 | 2 | ||
433.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | 0 - 25 | 2 | ||
476.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | 25 - 50 | 2 | ||
516.24 € | 1 | auf Anfrage | 2 | 25 - 50 | 2 | ||
503.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | 25 - 50 | 2 | ||
597.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | 50 - 75 | 3 | ||
637.24 € | 1 | auf Anfrage | 3 | 50 - 75 | 3 | ||
624.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | 50 - 75 | 3 | ||
648.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | 75 - 100 | 3 | ||
688.24 € | 1 | auf Anfrage | 3 | 75 - 100 | 3 | ||
675.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | 75 - 100 | 3 |
Loading...
Datenschnittstelle | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | Energieversorgung | Batterielebensdauer ca. 2 Jahre | Spindle diameter_mm(mm) | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzkategorie | IP 65 | Ebenheit in µm(µm) | 0.6 | Paket enthält | Batterie; Anleitung; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse |
Auflösung mm/Zoll | 0.001 / .00005" | Höhe der Ziffern(mm) | 10 | Teilfunktion | Außendurchmesser; Abstand |
Standard | Werksnorm | Spindle thread pitch_mm(mm) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Parallelenfehler in µm(µm)
Messbereich
Error limit_µm(µm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften