Innenmikrometer Micromar 44 F

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4163000
4163000KAL
4163001
4163001KAL
4163002
4163002KAL
4163003
4163003KAL
4163004
4163004KAL
4163005
4163005KAL
4163006
4163006KAL
4163007
4163007KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messbereich Error limit_µm
(µm)

202.50 €

1 9 Arbeitstage 30 - 404

222.60 €

1 7 Arbeitstage 30 - 404

207.50 €

1 9 Arbeitstage 40 - 504

227.60 €

1 7 Arbeitstage 40 - 504

211.50 €

1 9 Arbeitstage 50 - 705

235.50 €

1 7 Arbeitstage 50 - 705

214.00 €

1 9 Arbeitstage 70 - 1005

238.00 €

1 7 Arbeitstage 70 - 1005

225.50 €

1 9 Arbeitstage 100 - 1256

248.90 €

1 7 Arbeitstage 100 - 1256

237.00 €

1 9 Arbeitstage 125 - 1506

260.40 €

1 7 Arbeitstage 125 - 1506

252.00 €

1 9 Arbeitstage 150 - 1757

275.40 €

1 7 Arbeitstage 150 - 1757

260.00 €

1 9 Arbeitstage 175 - 2007

283.40 €

1 7 Arbeitstage 175 - 2007

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Readings_mm(mm) 0.01 Paket enthält Gehäuse Standard DIN 863-4
Spindle thread pitch_mm(mm) 0.5

Technischer Support